К архивным публикациям СМИ

Крупные корпуса для штекерных соединителей к многополюсным кабелям питания

2018/06/22

Корпуса HEAVYCON STANDARD для размещения двух контактных вставок с неизменяемым количеством полюсов  

HEAVYCON B32 и B48

Корпуса HEAVYCON STANDARD выполнены из устойчивого к коррозии высококачественного алюминия. Токопроводящие поверхности и уплотнения допускают их использование даже в приложениях с ЭМВ.

Новые корпуса типоразмеров B32 и B48. Они дают возможность размещать две контактные вставки с неизменяемым количеством полюсов. Это позволяет экономить пространство при разводке. Корпуса B32 подходят для размещения двух вставок B16 и фиксируются поперечными перемычками. В корпус B48 монтируются две контактных вставки B24. Эти корпуса просто закрываются продольной скобой-фиксатором. Выберите боковой или прямой кабельный отвод. Также в наличии подходящие крышки. Для высоких механических нагрузок и вибрации предназначены корпуса серии STANDARD. Полная совместимость с промышленным стандартом за счет стандартизированных типоразмеров сальниковых, монтажных и цокольных корпусов.