К архивным публикациям СМИ

Штекерные клеммные блоки с зажимом push-in наклонной конструкции

2019/08/23

PTS – многоярусные клеммные блоки наклонной конструкции  

Наклонная конструкция позволяет минимизировать радиусы изгиба и добиться оптимального ввода провода.

Многоярусные клеммы Phoenix Contact позволяют увеличить плотность соединений на небольшом пространстве.

Новые многоярусные клеммные блоки с наклоном имеют ширину всего 3,5 мм и позволяют сэкономить место при разводке. Другое преимущество наклонной конструкции заключается в удобстве ввода кабеля.

Подключение клеммных блоков PTS 1,5 осуществляется при помощи разъема для быстрого подключения push-in без инструмента. Наглядность маркировки обеспечивается за счет центральной маркировочной поверхности на каждом ярусе. Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность простого распределения потенциалов. Клеммы поставляются с сечением до 1,5 мм². Все многоярусные клеммы имеют встроенную систему кодировки и стандартно-комбинированную зону подключения.