К архивным публикациям СМИ

Новые модули ввода-вывода: больше функций при меньшем размере

2015/05/11

Комбинированные модули Axioline F  

Новые компактные модули ввода-вывода с широким набором функций

Компактные модули ввода и вывода с цифровыми и аналоговыми функциями расширяют ассортимент систем ввода-вывода Axioline F компании Phoenix Contact для электрошкафов.

Новые комбинированные модули объединяют в себе такие свойства, как высокая степень структурированности микромодульной системы ввода-вывода и прочность модульной системы ввода-вывода Axioline F. Все новые модули отличаются высокой функциональностью и компактным корпусом шириной 35 мм. Они особенно подходят для небольших приложений, в которых проходит малое количество сигналов ввода-вывода. Преимущество заключается в возможности комбинирования входов и выходов в одном модуле. Они позволяют сократить количество необходимых модулей станции ввода-вывода, а также требуемое место. Как и вся система ввода-вывода Axioline F, данные новые модули выделяются простотой кабельной разводки при помощи зажимов Push In.