К архивным публикациям СМИ

Автоматические выключатели для 8 и 10 A

2015/10/20

Электронные автоматические выключатели  

Электронные автоматические выключатели CB E1

Электронные автоматические выключатели вставного типа серии CB E1 в исполнении с "сухим" замыкающим контактом теперь поставляются для номинального тока 8 A и 10 A.

Оба исполнения для увеличенной силы тока дополняют ассортимент электронных автоматических выключателей. Таким образом, для приложений с номинальными током от 1 A до 10 A имеются электронные защитные автоматы с "сухим" замыкающим контактом.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321