К архивным публикациям СМИ

Соединительные элементы для корпусов ME и ME-MAX

2019/07/15

Соединительные элементы для корпусов ME и ME-MAX  

Соединительные элементы для корпусов ME и ME-MAX

Phoenix Contact теперь предлагает штекерные соединители на печатную плату для модульных корпусов для электроники серии ME и ME-MAX в исполнении с позолоченными контактами.

Благодаря высочайшей устойчивости к коррозии и превосходным свойствам передачи позолоченные контакты идеально подходят для применения в системах с высокими требованиями к соединениям. Новые разъемы на плату MSTBO 2,5, от 2 до 4 контактов, рассчитаны на ток до 8 A и напряжение до 320 В. Все варианты изделий в наличии с паечными ножками с правой или левой стороны (шаг 5,0 мм) для пайки волной припоя или автоматизированного процесса пайки THR.