К архивным публикациям СМИ

Термопечатающий принтер для промышленного использования

2019/08/23

Термопечатающие принтеры THERMOMARK CARD 2.0 и THERMOMARK ROLL 2.0  

Универсальная термопечать на маркировочных материалах в формате карт и рулонов

Новое поколение термопечатающих принтеров Phoenix Contact позволяет изготавливать высококачественную и устойчивую промышленную маркировку быстрым способом.

Новое поколение термопечатающих принтеров Phoenix Contact позволяет изготавливать высококачественную и устойчивую промышленную маркировку быстрым способом. Системы печати оснащаются встроенным цветным сенсорным дисплеем, в котором для удобной навигации используются интуитивно понятные символы. THERMOMARK CARD 2.0 наносит маркировку на материалы в формате карточек и пластин. THERMOMARK ROLL 2.0 - универсальный, производительный рулонный принтер для самых различных маркировочных материалов в формате рулонов и бесконечных лент.

Преимущество технологии термопечати заключается в отсутствии необходимости обслуживания принтеров. Автоматическая система распознавания материла обеспечивает оптимальные параметры печати и исключает ошибки печати. THERMOMARK CARD 2.0 наносит маркировку на материалы в формате карточек всего за 8 секунд. При этом разрешение печати составляет 300 dpi. THERMOMARK ROLL 2.0 также наносит печать на материалы для маркировки клемм, проводов, кабелей, устройств и установок с разрешением 300 dpi при максимальной ширине печати 105 мм и длине 1000 мм. Простота использования обеих систем печати наглядно продемонстрирована в видео-роликах, которые можно открыть на дисплеях принтеров.

Универсальная программа для маркировки PROJECT complete Marking управляет термопечатающими принтерами, а также любыми другими системами маркировки Phoenix Contact простым способом.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Хорошие причины для THERMOMARK ROLL

Познакомьтесь с THERMOMARK ROLL!

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close