К архивным публикациям СМИ

Новые источники питания для машиностроения

2015/04/06

Источники питания TRIO POWER с зажимом push-in  

Новое поколение TRIO POWER: оптимальный вариант для машиностроения

Новое поколение источников питания семейства TRIO POWER от Phoenix Contact предназначено специально для применения в машиностроении. Все функции и компактная конструкция оптимально соответствуют высоким требованиям, действующим в данной отрасли.

Блоки питания прочной электрической и механической конструкции обеспечивают надежное питание всех потребляющих устройств в сложных условиях эксплуатации. Семь новых блоков питания обладают динамическим резервом мощности для запуска тяжелых нагрузок за счет подачи 150 процентов номинального тока в течение пяти секунд, что гарантирует высокую готовность машин и установок. Прочная конструкция высокой ударо- и вибростойкости и электрической прочности, высокие значения среднего времени наработки на отказ свыше 1 млн. часов, а также активный контроль работы при помощи светодиода DC-OK и сухого сигнального контакта делают возможной надежную подачу питания в 24 В пост. тока на все подключенные потребители.