К архивным публикациям СМИ

Новый модуль радиосвязи 868 МГц с Trusted Wireless 2.0

2015/03/05

Модуль радиосвязи Radioline на базе технологии Trusted Wireless 2.0  

Новый модуль радиосвязи использует не требующую лицензии полосу частот 868 МГц

Радиосистема Radioline на базе технологии Trusted Wireless 2.0 от Phoenix Contact расширяется модулем радиосвязи для диапазона частоты 868 МГц.

Модуль радиосвязи, максимальная мощность которого составляет 500 мВт, использует разрешенную в Европе и не требующую лицензии полосу частот, обеспечивая простую передачу сигналов ввода-вывода и последовательных данных, особенно вне помещений, например, в системах водоснабжения, отвода сточных вод и энергообеспечения. Модуль является простым и надежным решением для не критичных по времени приложений, в которых сигналы должны передаваться на расстояния до 20 км. Особое преимущество модуля заключается в возможности настройки скорости передачи данных беспроводного интерфейса в диапазоне от 1,2 до 120 кбит/с. Таким образом увеличивается чувствительность приемника. Более низкая скорость передачи позволяет покрывать значительно большие расстояния, чем высокая скорость передачи. Пользователь имеет возможность вносить индивидуальные корректировки с целью обеспечить точное соответствие настроек и используемого приложения, а также выбранного радиуса действия.


This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close