К архивным публикациям СМИ

Подбор конфигурации и заказ промышленных соединителей в режиме онлайн

2018/09/24

Конфигурирование промышленного соединителя при помощи онлайн-конфигуратора  

Онлайн-конфигуратор HEAVYCON

Ассортимент HEAVYCON от Phoenix Contact включает бесчисленные возможности комбинирования. Теперь в процессе подбора конфигурации вам оказывает поддержку удобный онлайн-конфигуратор HEAVYCON.

В зависимости от требований к промышленным соединителям, предлагаются только те компоненты, которые подходят к выбранным деталям, например, корпусам, модульным или фиксированным контактным вставкам и кабельным вводам.

Интуитивно понятный интерфейс, в котором представлены простые меню с фильтрами, функции drag&drop, а также двух- и трехмерные изображения изделий, позволяет быстро подобрать конфигурацию штекерного соединителя. Конфигурация отображается в трехмерной визуализации в режиме реального времени. 2D- и 3D-данные конфигурации можно загружать в систему и импортировать в программу CAD для последующей обработки. После завершения подбора конфигурации изделие можно переместить в корзину и оформить заказ, указав некоторые данные. Файл конфигурации будет сохранен в системе под определенным ID. Его можно снова открыть в любое время.