К архивным публикациям СМИ

Промышленные штекерные соединители для любых требований

2015/05/11

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON complete  

Подходящий штекер для любого приложения

Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON complete компании Phoenix Contact обладают параметрами герметичности согласно классу защиты IP69K.

Комбинируемые корпуса трех серий и подходящие контактные вставки позволяют создавать индивидуальные штекерные соединения с учетом любых требований. Стандартная серия включает широкий ассортимент прочных металлических корпусов с различными направлениями отвода кабеля и креплениями. Гибкое поворотное байонетное крепление серии EVO позволяет произвольно выбирать направление отвода кабеля для сокращения многообразия вариантов и, как следствие, затрат на складское хранение — до 70%. Корпуса серии Advance отличаются особой долговечностью, надежностью и экономичностью благодаря возможности прямого крепления при помощи винтов, без применения блочного корпуса. Все компоненты можно индивидуально комбинировать и модифицировать, расширять или заменять.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close