К архивным публикациям СМИ

Монтажная система для малых поперечных сечений

2015/08/26

Монтажная система QPD  

Новая серия компактных изделий для жил сечением от 0,5 мм² до 1,5 мм²

Теперь в наличии монтажная система QPD с технологией быстрого подключения IDC Quickon от Phoenix Contact для проводов сечением от 0,5 мм² до 1,5 мм².

Данная серия компактных изделий особенно подходит для систем с ограниченным монтажным пространством. Ассортимент продукции включает в себя изделия для проводов с поперечным сечением от 0,5 мм² до 6 мм², подходящие для мощностей до 690 В / 40 А при распределении энергии в широко разветвленных машинах, установках и зданиях. Технология быстрого подключения в монтажной системе позволяет экономить до 80 процентов времени при монтаже. Для подключения нужно лишь снять изоляцию с провода, соединить жилы внахлест, обрезать выступающие концы и зафиксировать их винтами. Специальный инструмент не требуется. Еще одним преимуществом является прочная конструкция, обеспечивающая гибкость применения. Она соответствует требованиям класса защиты IP68/IP69K и ударопрочности IK07. В ассортимент входят проходные детали, соединители для проводов, штекерные разъемы, а также Н- и Т-образные разветвители.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close