К архивным публикациям СМИ

Новые винтовые крепления корпуса M12 с компенсацией допусков

2015/04/06

Винтовое крепление корпуса M12 с коррекцией по допуску  

Винтовое крепление корпуса M12 с коррекцией по допуску

Новое винтовое крепления корпуса M12 VARIOPORT от Phoenix Contact с коррекцией по допуску быстро и просто корректирует технологические допуски корпуса и печатной платы с точностью до миллиметра.

Основным условием для реализации решения с классом защиты IP67 является взаимодействие между компонентами печатной платы и механическими компонентами корпуса IP67. Несмотря на обусловленные процессом пайки допуски механические порты контактных вставок на печатной плате должны совпадать к отверстиями в корпусе. Только это гарантирует точное размещение скомпонованной печатной платы в корпусе. При этом в ходе производства часто приходится прибегать к таким вспомогательным средствам, как монтажные шаблоны, или точным, а потому дорогим, системам ЧПУ (числовое программное управление). Затраты можно снизить за счет применения винтовых креплений для устройств M12 с коррекцией по допуску.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения