К архивным публикациям СМИ

Облачный шлюз Cloud IoT Gateway для Proficloud

2018/04/20

Шлюз IoT для Proficloud  

Шлюз для связи устройств с Proficloud

Proficloud от Phoenix Contact — это открытая IoT-система, предлагающая подходящие решения для любых областей применения.

Речь может идти об облачном сборе и анализе данных или о комплексной концепции автоматизации.

Шлюз IoT обеспечивает связь с Proficloud, не затрагивая логическую схему автоматизации. Благодаря согласованному взаимодействию аппаратной части шлюза и облачной платформы осуществляется сбор показаний датчиков и технологических данных, их шифрование и передача в облачные приложения для последующей обработки. Шлюзы IoT могут передавать в Proficloud и данные состояния уже существующих установок, поддерживая работу приложений для обработки больших данных, распознавания образцов, мониторинга условий и т. д. Это позволяет достичь нового уровня эффективности производства. Облачный шлюз Cloud IoT Gateway легко настраивается с помощью веб-интерфейса самого шлюза. Дополнительное программное обеспечение для настройки не требуется.