К архивным публикациям СМИ

Клеммы с ножевыми размыкателями с цветным рычагом

2016/06/15

Клеммы с ножевыми размыкателями  

Винтовые клеммы с размыкающим рычагом

Используя клеммы с ножевым размыкателем от Phoenix Contact, вы можете быстро распознавать неполадки и без нагрузки проводить проверочные работы.

Новые винтовые клеммы UT…-MTL оснащены размыкающим рычагом, для приведение в действие которого не требуется инструмент. С его помощью вы удобно разъединяете токовые цепи. Размыкающий рычаг фиксируется при этом в конечных положениях. Кроме того, место размыкания выделено цветом, так что возможна однозначная его идентификация. Цветовое исполнение рычага: оранжевый, белый или красный. Для удобного проведения измерений в наличии варианты изделий с винтовым креплением для контрольного гнезда. Так вы можете присоединить измерительный прибор до и после места разделения. При помощи вставных перемычек и двойных функциональных отверстий распределение потенциалов производится просто. Новые клеммы с ножевым размыкателем UT…-MTL подходят для проводников до 10 мм². С данными клеммами могут использоваться единообразные системные принадлежности CLIPLINE complete, что сокращает издержки на логистику.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321