К архивным публикациям СМИ

Самый узкая в мире комбинация грозозащитных разрядников штекерной конструкции

2015/07/17

Комбинация грозозащитных разрядников FLASHTRAB-SEC-T1+T2  

Комбинация грозозащитных разрядников с технологией SEC для 5-проводных сетей

Комбинация защитных устройств FLASHTRAB-SEC-T1+T2 включает в себя грозозащитные разрядники без тока последействия типа 1 на базе искрового промежутка и устройства защиты от перенапряжений типа 2 на базе варисторов.

Данная комбинация в одном устройстве является уникальной на мировом рынке. Технология Safe Energy Control Technology (SEC) обеспечивает долговечность и высокую производительность продуктов. В случае удара молнии нагрузка на всю установку понижается до минимума. Комбинация грозозащитных разрядников гарантирует надежную защиту систем, в которых часто выполняются операции по коммутации. Высокие токи молний надежно сдерживаются искровым разрядником без тока последействия, а варисторы ограничивают временные перенапряжения. Прочими преимуществами данной серии продукции являются обусловленный вышесказанным низкий уровень искажений и возможность применения без входного предохранителя в системах питания на 230/400 В. Компактный разрядник позволяет снизить расходы на установку и обслуживание. Все продукты имеют штекерную конструкцию и проверяются при помощи тестера для устройств защиты от перенапряжений CHECKMASTER 2.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321