К архивным публикациям СМИ

Компактные промышленные разъемы для передачи питания

2016/06/13

Корпуса и контактные вставки D7  

Компактные промышленные разъемы для передачи питания

В современных машинах и установках сложность и расходы на формирование сетей и систем управления возрастают, а количество места остается прежним.

Phoenix Contact предлагает обновленную серию компактных штекерных разъемов HEAVYCON D7 для передачи питания. Вес металлических корпусов снижен на 40 процентов. Несмотря на небольшой размер в них достаточно места для подключения многополюсных проводов или проводов большого сечения. Проводящая поверхность и проводящие уплотнения в сочетании с соответствующим винтовым креплением обеспечивают хорошую защиту от ЭМВ. Встраиваемый корпус фиксируется при помощи четырех винтов. За счет этого они способны выдерживать экстремальные усилия и скорости. При помощи встроенных колпачков можно временно закрыть используемые интерфейсы. Новый проходной корпус устанавливается на передней или задней стороне. Это обеспечивает защиту по IP и защиту от ЭМВ на стороне подключения. Пластмассовые корпуса были также обновлены. Встроенный кабельный ввод гарантирует надежную герметизацию кабелей малого и большого диаметра. Откройте новые возможности применения с пластмассовыми корпусами со встроенными колпачками и новым проходным корпусом. Большой ассортимент контактных вставок позволяет безопасно передавать сигналы и питание до 40 ампер.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close