К архивным публикациям СМИ

Модуль реле сопряжения с принудительной коммутацией

2017/11/14

Модуль реле сопряжения с принудительной коммутацией по DIN EN 50205  

Модуль реле сопряжения с принудительной коммутацией по DIN EN 50205

Ассортимент систем промышленных реле Rifline от Phoenix Contact пополнил новый принудительно управляемый модуль реле сопряжения с напряжением обмотки 24 В DC.

Модуль реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами согласно DIN EN 50205 позволяет реализовывать системы, требующие соответствия типу A по DIN EN 50205 (1 замыкающий контакт / 1 размыкающий контакт). Дополнительным преимуществом является наличие допуска cULus для промышленного оборудования согласно UL 508. Этот допуск позволит вам и вашим клиентам с уверенностью действовать в условиях североамериканского рынка. Встроенный светодиод состояния позволяет пользователю в любой момент видеть текущее коммутационное состояние.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close