К архивным публикациям СМИ

Система ввода-вывода Inline расширена для взрывоопасных зон

2016/06/27

Смешанная станция ввода-вывода Inline  

Inline — гибкая система ввода-вывода для электрошкафа

Система ввода-вывода Inline от Phoenix Contact теперь может применяться и во взрывоопасных зонах. Модули Ex-i просто устанавливаются за искробезопасной клеммой питания.

Для этого либо используются исключительно голубые модули Ex-i, либо существующие станции ввода-вывода расширяются из стандартного модуля при помощи новой клеммы изолятора через модуль Ex-i. Серия Inline предлагает большой выбор функциональных клемм и клемм ввода-вывода как для стандартного применения так и для взрывоопасных зон, до зоны 2. Система отличается совместимостью со всеми стандартными системами шин и сетями Ethernet. Систему дополняет множество практичных функций.