К архивным публикациям СМИ

ФГ-блоки с защитой от перенапряжений для систем слежения MPP

2017/05/31

Использование базового элемента 4+V  

ФГ-блоки для оптимальной защиты двух отдельных устройств слежения MPP в одном корпусе

Phoenix Contact предлагает ФГ-блоки с комбинацией из двух устройств слежения MPP (регулятор точки максимальной мощности) для защиты от перенапряжений.

Инвертор фотогальванических установок имеет функцию слежения за точкой максимальной мощности. Как правило, стринг-инверторы оборудованы двумя устройствами слежения MPP. Каждое устройство слежения MPP обеспечивает отбор максимальной мощности из подключенных цепей. Новое устройство в ФГ-блоке может одновременно защищать два устройства слежения MPP посредством двух отдельных входов «плюс» и двух отдельных входов «минус».

Оба регулятора имеют одну цепь защитного провода в схеме V. Это сокращает не только расходы на защиту от перенапряжений, но и на производство ФГ-блоков. Кроме того, требуется только один разъем защитного провода для обоих устройств слежения MPP.