К архивным публикациям СМИ

Высоковольтная клемма для токов до 125 A

2014/11/11

Клемма для печатных плат для тока до 125 A  

Высоковольтная клемма SPT 35 для проводников сечением до 35 мм2

Новые высоковольтные клеммы SPT 35 Phoenix Contact во всем мире относятся к наиболее производительным клеммам на печатную плату с технологией быстрого присоединения.

Благодаря интегрированной пружине push-in с программируемым усилием контактирования пользователи могут быстро и надежно подсоединять проводники сечением до 35 мм2. Клемма имеет неограниченный доступ в соответствии с UL 1059 (группа пользователей C) для 600 В и в соответствии с МЭК 60947-7-4 для номинального напряжения макс. 1000 В. Клеммы имеют от одного до пяти контактов с шагом 15 мм и вертикальный отвод кабеля, они особенно подходят для внутренней кабельной разводки, например, частотных преобразователей, инверторов и блоков питания.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321