К архивным публикациям СМИ

Быстрая установка станочных светильников с последовательной схемой включения

2017/08/01

Новые станочные светильники PLD  

Новые станочные светильники PLD

Ассортимент станочных светильников PLD класса 200 от Phoenix Contact расширен четырьмя светильниками с последовательной схемой включения и четырьмя светильниками с углом излучения 40°.

Светильники с последовательной схемой включения значительно сокращают объем монтажных работ на протяженных машинах или их частях, на которых установлено несколько светильников, так как светильники можно легко соединять между собой кратчайшим путём. Если требуется подсветка небольших участков машины или отдельных ее областей, то рекомендуется использовать светильники с более узким углом излучения. Восемь новых светильников поставляются в исполнении длиной 190 мм, 365 мм, 540 мм и 715 мм.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close