К архивным публикациям СМИ

Надежное питание нагрузок переменного тока

2018/04/11

ИБП QUINT AC  

Онлайн-ИБП перем. тока для установки на несущую рейку

Обеспечьте надежное питание нагрузок переменного тока при помощи новых источников бесперебойного питания серии QUINT для установки на несущую рейку.

Онлайн-топология VFI-SS-111 позволяет устройству производить плавный переход и вырабатывать чистую синусоиду в режиме питания от сети и от аккумулятора. Комбинируйте источник бесперебойного питания с кажущейся мощностью 1 кВА с различными энергонакопителями UPS-BAT. Благодаря технологии IQ Technology возможно оптимальное использование времени работы от батареи и предупредительный контроль энергонакопителя: ИБП переменного тока постоянно выдает информацию об уровне заряда, оставшемся времени работы и сроке службы аккумуляторного модуля, повышая готовность оборудования. Благодаря встроенному разъему USB к источнику бесперебойного питания можно подключить, например, промышленный ПК для обеспечения его удобного отключения. Запуск от энергоаккумулятора возможен в т. ч. без входной сети благодаря функции холодного пуска BAT-START. Кроме того, ИБП QUINT AC допускает возможность параллельного подключения для резервирования и увеличения мощности. Благодаря настройке различных выходных напряжений и автоматическому распознаванию напряжения устройство можно использовать по всему миру. Широкий диапазон температур от –25 °C до +60 °C дополнительно расширяет возможности применения.