К архивным публикациям СМИ

Новые вертикальные разъемы для печатных плат

2016/08/15

Новые вертикальные разъемы для печатных плат  

Вертикальные разъемы для печатных плат FKCOR/W

Новые разъемы для печатных плат FKCOR/W Phoenix Contact обеспечивают удобство подключения проводов под прямым углом относительно направления обслуживания.

Штекерные разъемы с количеством контактов от 2 до 24 оснащены пружинными зажимами Push-in с выделенными цветом элементами управления, расположенными спереди. Спереди удобно управлять пружинными размыкателями, а сверху или снизу вводятся провода. Такая конструкция значительно упрощает процесс подключения кабелей устройств, которые устанавливаются на несущую рейку. Также удобство установки и обслуживания повышается благодаря интегрированным тестовым гнездам. Штекерные разъемы с шагом 5,08 мм рассчитаны на токи до 12 A и напряжения до 320 В. Модели R и W для двухрядных ответных частей, а также исполнения с винтовым фланцем или системой Lock-and-Release, можно использовать в различных приложениях, таких как системы ввода-вывода и децентрализованные источники питания.