К архивным публикациям СМИ

DC-USV со встроенным блоком питания

2018/09/03

DC-USV со встроенным блоком питания  

TRIO DC-USV со встроенным интерфейсом USB

Новые источники бесперебойного питания серии TRIO со встроенным блоком питания являются надежным и компактным средством обеспечения питанием приложений постоянного тока.

Модуль ИБП и блок питания объединены в одном корпусе. Для формирования полноценной системы бесперебойного питания требуется только энергоаккумулятор. Воспользуйтесь преимуществами длительной работы в автономном режиме благодаря широкому выбору подходящих энергоаккумуляторов VRLA для устройств с выходным током 5, 10 и 20 A. Встроенный интерфейс USB обеспечивает простое завершение работы подключенных промышленных ПК. Для ввода в эксплуатацию ИБП TRIO DC не требуется наличия входного напряжения. Функция BAT-Start обеспечивает запуск ИБП от энергоаккумулятора. Динамический резерв мощности обеспечивает до 150 % номинального тока в течение 5 секунд для запуска тяжелых нагрузок. Технология push-in обеспечивает возможность быстрого и простого подключения устройств без использования инструментов. Многочисленные возможности сигнализации и широкий диапазон температуры от -25 °C до +70 °C обеспечивает универсальность использования модулей по всему миру.