К архивным публикациям СМИ

Надежная установка тяжелых энергоаккумуляторов для ИБП

2015/03/05

Монтажные рамы с допуском GL для тяжелых энергоаккумуляторов  

Аккумуляторная рама с допуском GL обеспечивает надежный монтаж на стене или полу

Монтажный комплект для аккумуляторных блоков Phoenix Contact используется в том случае, если необходимо обеспечить надежность установки на стене или полу крупных энергоаккумуляторов для источников бесперебойного питания (ИБП).

Если ИБП комплектуется тяжелыми (до 26 кг) энергоаккумуляторами UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH, UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH или UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH, то крепление на стандартной шине уже не возможно. Это имеет место, например, когда необходимо аккумулировать ток нагрузки 40 A на один час. Однако универсальные возможности монтажа позволяют устанавливать аккумуляторную раму как на стену, так и на пол. С помощью крепежной скобы энергоаккумуляторы надежно крепятся в раме, благодаря чему возможна беспроблемная эксплуатация даже в условиях сильной вибрации. Допустимая нагрузка для комплекта составляет 2,3 г, комплект получил допуск Германского Ллойда и нашел применение в частности в кораблестроении, где предъявляются высокие требования. Дополнительно крепежная скоба служит в качестве крепежной консоли для блока электронного управления с процессорным управлением.