К архивным публикациям СМИ

Вставные клеммы теперь и с зажимами push-in

2016/03/17

Вставные клеммы рush-in  

Вставить 6 мм² с зажимами рush-in

Phoenix Contact теперь предлагает вставные клеммы COMBI также с зажимами рush-in в виде многопроводных клемм 4 мм² PT 4…/1P.

Вставные решения присоединения обеспечивают высокую безопасность благодаря исполнению с защитой от прикосновений. Двойные функциональные отверстия обеспечивают простое распределение потенциалов. Все штекеры системы COMBI можно индивидуально кодировать для предотвращения неправильного вставления. Для данных клемм пользователь может применять единообразные системные принадлежности CLIPLINE complete, что снижает затраты на складское хранение. Дополнительно в наличии широкий выбор принадлежностей для вставных клемм, устанавливаемых по желанию.