К архивным публикациям СМИ

Винтовые крепления корпуса M12 для двухкомпонентных портов устройств

2016/06/13

Винтовое крепление корпуса М12 для держателей контактов SMD  

Для большей точности: винтовые крепления корпуса M12 для двухкомпонентных портов устройств

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент винтовых креплений корпуса для двухкомпонентных приборных соединителей SMD.

Новые винтовые крепления M12 для монтажа на задней стенке компенсируют производственные зазоры между печатной платой и корпусом при использовании двухкомпонентных портов устройств. Таким образом можно избежать воздействия сил на места пайки SMD и воспользоваться удобством автоматической пайки и надежностью определенных приборных разъемов. Винтовые крепления корпуса для держателей гнездовых контактов поставляются с разной толщиной стенки от 0,9 мм и 3,0 мм. Они просто устанавливаются в стандартные вырезы в стенке и крепятся при помощи цветных фиксирующих втулок без использования инструмента.