К архивным публикациям СМИ

Монтаж в здании с трехъярусными клеммами с зажимами Push-in

2015/07/13

Трехъярусная установочная клемма  

Многоярусные клеммы 6 мм² Push-in для монтажа в здании

Новые трехъярусные установочные клеммы PTI 4 с технологией подключения Push-in от Phoenix Contact для подсоединения жестких проводников до 6 мм² напрямую без использования инструмента.

Данные специальные клеммы компактной конструкции соответствуют требованиям в области электромонтажа и формирования распределительных систем. Магистральная шина нулевого провода легко и надежно подключается при помощи защелкивающихся замыкателей без винтов с индикатором состояния. Функциональное отверстие на каждом ярусе обеспечивает простое распределение потенциалов при помощи гибкой системы вставных перемычек. Каждый контакт имеет однозначную маркировку и для дополнительного контроля свой собственный контрольный отвод в функциональном отверстии. Сниженное на 50 % усилие ввода позволяет подключать жестких и гибких проводников с кабельным наконечником от 0,5 до 6 мм² без инструмента. Встроенный рычажок обеспечивает изолированное размыкание с любым инструментом. Оранжевый цвет обозначает нажимной элемент. Это помогает избежать ошибок при обслуживании клеммы. С его помощью можно подсоединять даже гибкие проводники без кабельного наконечника сечением от 0,2 мм².


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close