К архивным публикациям СМИ

Компактные T-образные разветвители для простого распределения питания

2018/11/07

4-полюсный T-образный разветвитель для распределения питания для проводов до 2,5 мм²  

Компактный T-образный разветвитель

Монтажная система QPD позволяет подключать кабели быстрым и простым способом. Новинкой являются четырехполюсные T-образные разветвители для проводов до 2,5 мм².

Они обеспечивают возможность гибкого подключения потребителей к шинам питания. T-образные разветвители отличаются надежностью благодаря прочному корпусу с классом защиты IP66, IP69 (2 m, 24 h) и IP69K. Электронные устройства полностью защищены, так как корпуса не требуется открывать даже при подключении проводов.

Разъем для быстрого подключения IDC позволяет отказаться от специального инструмента при сборке и сэкономить до 80 % времени. В ассортименте монтажной системы QPD также имеются проходные детали, кабельные и штекерные соединители, а также H-образные разветвители.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

Монтажная система QPD

Простое и быстрое распределение энергии.