К архивным публикациям СМИ

Клемма питания для общей шины нейтрали с зажимами push-in

2018/03/26

Клемма питания для системы общей шины с зажимом push-in  

Возможность простого подключения общих шин нейтрали без использования инструментов

Новая клемма питания PTI 16-NLS-FI обеспечивает возможность простого подключения общих шин нейтрали без использования инструментов.

Фиксатор фиксирует сборную шину 3 x 10 мм механическим способом. Сбоку шина защищена от касания при помощи встроенной крышки. Используйте клемму питания для присоединения проводов сечением до 16 мм². Широкая поверхность обеспечивает возможность нанесения четкой маркировки для наглядности кабельной разводки. Интегрированная функция держателя и опорной стойки позволяет сэкономить дополнительное место в монтажном распределителе. Также имеется стандартный контрольный отвод 2,3 мм для простого выполнения проверок. Новые клеммы питания совместимы с монтажной системой Phoenix Contact.