К архивным публикациям СМИ

Новые разъемы для гибкого подключения светодиодных печатных плат

2016/03/15

Разъем печатной платы для серии PTF  

Разъем печатной платы для серии PTF

Новые разъемы печатных плат компании Phoenix Contact позволяют соединять между собой гибкие светодиодные печатные платы простым, быстрым и надежным способом.

Данные сегменты печатной платы могут использоваться в качестве удлинения, углового соединения или T-образного разветвителя. Разъемы печатных плат белого цвета имеют светодиодные полоски шириной 8 или 10 мм и рассчитаны на 2- и 4-полюсные приложения. Использование материалов, имеющих допуск UL, гарантирует возможность распространения разъемов на американском рынке. Все изделия серии PTF рассчитаны на суммарные токи до 10 A и напряжение до 24V (UL: 60 В).