Серия TERMITRAB complete включает точно рассчитанные изделия для защиты от перенапряжений для приложений в области измерительных, управляющих и регулирующих устройств.
При этом изделия шириной всего 3,5 мм являются самыми узкими защитными устройствами, которые представлены на рынке. В зависимости от ваших требований в ассортименте имеются различные модели устройств TERMITRAB complete. На выбор предлагаются одноступенчатые устройства защиты от перенапряжений в монолитном корпусе, а также изделия с многоступенчатыми, тестируемыми защитными штекерами с сигнальной цепью и ножевыми размыкателями. Опциональные модули удаленного оповещения позволяют оптическим способом контролировать до 40 соседних защитных устройств. В ассортимент изделий входят также модели для взрывоопасных приложений. Устройства защиты от перенапряжений серии TERMITRAB complete поставляются как с инновационными зажимами push-in, так и винтовыми зажимами.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в