К архивным публикациям СМИ

Мощный блок питания компактной формы

2018/03/07

Блок питания QUINT POWER  

QUINT POWER до 100 Вт

Блок питания QUINT POWER от Phoenix Contact, впервые для настолько компактной конструкции, обеспечивает высокую степень готовности в мощностном диапазоне до 100 Вт.

Упреждающий контроль функционирования и большой запас мощности теперь доступны и для реализации задач в низком мощностном диапазоне.

Для запуска тяжелых нагрузок имеется динамический резерв мощности, позволяющий увеличить мощность на 200 % от номинального значения в течение пяти секунд. Для устройств 1,3 A и 2,5 A дополнительно для простого расширения установок имеется статический резерв мощности с возможностью длительного увеличения тока до 125 % от номинального значения. Система превентивного мониторинга информирует о потенциально опасных состояниях установки до момента появления неисправности. Выбираемые пороги производительности или сигнализация DC OK позволяют контролировать выходные параметры с учетом требований приложения. Все блоки питания QUINT POWER мощностью до 100 Вт обладают высоким КПД (до 93,7 %) и продолжительным сроком службы при низкой рассеиваемой мощности и незначительном нагреве. Устройства глубиной 90 мм отличаются компактностью и могут устанавливаться даже в небольшие распределительные коробки благодаря узкой и плоской конструкции. Выбирайте небольшие устройства мощностью 24 В DC в трех классах выходного напряжения 1,3 A, 2,5 A и 3,8 A, а также с зажимом push-in или винтовым зажимом. Кроме широкодиапазонного входа AC от 85 В AC до 264 В AC универсальность использования достигается за счет большого диапазона входного напряжения DC от 88 В DC до 350 В DC, а также широкого диапазона температуры от -40 °C до +70 °C.