К архивным публикациям СМИ

Блок питания с сертификатом SIL

2019/07/15

Блок питания для максимальной эксплуатационной надежности  

Блок питания для максимальной эксплуатационной надежности

Новый блок питания QUINT POWER от Phoenix Contact обеспечивает высокую эксплуатационную надежность даже в сложных приложениях.

Вариант «плюс» с защитной лакировкой и допуском ATEX/IECEx можно использовать во взрывоопасных областях (зоне 2). Он оснащается встроенным устройством развязки MOSFET и двойной защитой от перенапряжения с сертификатом SIL 3. Модуль статического резерва мощности с продолжительной подачей до 125 процентов номинального тока позволяет просто расширять установку. Для простого запуска тяжелых нагрузок предусмотрена функция динамического резерва мощности, предоставляющая до 150 процентов номинального тока в течение пяти секунд. Время автономной работы в случае отказа сети свыше 20 мсек и встроенный газовый разрядник для высокой помехоустойчивости до 6 кВ обеспечивают прочную сторону входа устройства. Обширная сигнализация с аналоговыми, цифровыми и релейными контактами обеспечивает превентивный функциональный контроль. Так информация о критических состояниях передается до возникновения неисправности. Широкий диапазон температуры от -40 °C до +75 °C позволяет применять новые блоки питания даже при экстремальных погодных условиях.