Функциональные клеммные модули Inline - IB IL CNT-PAC - 2861852

Клемма счетчика Inline в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и маркировочные полосы), 1 вход счетчика, 1 управляющий вход, 1 выход, 24 В пост. тока, 500 мА, 3-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Клеммный модуль счетчика регистрирует и обрабатывает быстрые последовательности импульсов датчиков. Он оснащен одним входом счетчика (Source), одним входом управления (Gate) и одним свободно параметрируемым коммутационным выходом. Коммутационный выход определяется самим клеммным блоком. Благодаря этому достигается быстрое время отклика, не зависимое от шины и контроллера.
Клеммные блоки могут работать в четырех различных режимах: измерение частоты, подсчет событий, измерение времени и генерирование импульсов.

Преимущества для Вас

  • Питание датчика 24 В, включая устройство контроля
  • Активизированный вход
  • Учитываемое значение при измерении времени 16 бит
  • Четыре режима работы: счетчик пороговых сигналов, измеритель частоты, управляемый временем или состоянием, измеритель времени (длительность периода или импульса) и генератор импульсов
  • Обработка сигналов на 5 В или 24 В
  • Входная частота до 100 кГц
  • 1 счетчик
  • Учитываемое значение при счете пороговых сигналов и измерении частоты 24 бит

Коммерческие данные

Код заказа 2861852
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 179 (C-6-2017)
GTIN 4017918894559
Вес/шт. (без упаковки) 130,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь