Функциональные клеммные модули Inline - IB IL IMPULSE-IN-PAC - 2861768

Измерительный клеммный модуль Inline для датчика положения, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 1 вход для индуктивного измерителя длины с импульсным интерфейсом (Р-интерфейс)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Ультразвуковая скорость датчика от 2500 м/с до 2999,99 м/с
  • Расшифровка положения 5 мкм
  • Анализ положения магнита
  • Возможность подключения 1 магнитострикционного датчика
  • Диапазон измерения длины до 3,85 м
  • Питание датчика 24 В, включая устройство контроля
  • Разъем для подключения экрана

Коммерческие данные

Код заказа 2861768
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 183 (C-6-2017)
GTIN 4017918934095
Вес/шт. (без упаковки) 71,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091