Клеммы Inline - IB IL 24 DI 2-2MBD-PAC - 2861713

Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 2, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • разъемы для 2 цифровых датчиков
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2861713
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 270 (AX-2009)
GTIN 4017918977658
Вес/шт. (без упаковки) 53,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь