Клеммы Inline - IB IL 24 EDI 2-DESINA-PAC - 2861522

На рисунке показана модель IB IL EDI 2-PAC

Клеммный модуль цифрового ввода Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и маркировочные полосы), 2 входа, 24 В DC, 2-, 3-проводная схема подключения, расширенная диагностика, защищённая от коротких замыканий цепь питания инициатора, 2 дополнительных диагностических входа Desina

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.
Клемма подходит специально для подключения датчиков согласно спецификации DESINA благодаря диагностическим входам.

Коммерческие данные

Код заказа 2861522
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 64 (AX-2007)
GTIN 4017918907419
Номер таможенного тарифа 85389091