Клеммы Inline - IB IL AO 1/U/SF-PAC - 2861399

Inline, Клемма аналогового вывода, Аналоговый выход: 1, 0 В ... 10 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для выдачи аналоговых сигналов напряжения.
Сигналы предоставляются с разрешением в 16 бит.

Преимущества для Вас

  • Быстрое обновление < 1мс
  • Токовые выходы с защитой от коротких замыканий
  • Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит
  • Биполярные выходы
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2861399
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 202 (AX-2011)
GTIN 4017918894337
Вес/шт. (без упаковки) 90,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь