Клеммы Inline - IB IL 24 DO 16-PAC - 2861292

Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых выхода
  • 2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 8 A
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2861292
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 153 (C-6-2017)
GTIN 4017918894238
Вес/шт. (без упаковки) 218,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь