Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/2-F-D - 2860280

На рисунке показана модель IB IL 24 PWR IN/F

Клеммный модуль питания Inline, без дополнительных принадлежностей, с защитным устройством (для цепи основного питания и питания сегмента) и диагностическим устройством

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подача главного напряжения 24 В UM
  • Подача или предоставление сегментного напряжения 24 В US
  • Обеспечение защиты сегмента цепи при помощи электронного предохранителя с ограничением тока короткого замыкания
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2860280
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 59 (AX-2007)
GTIN 4017918822750
Вес/шт. (без упаковки) 60,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091