Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-CP-3S-350 - 2859521

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений 3-фазных сетей электропитания с проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, L2, L3, N, PE), с контактом удаленного оповещения.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него
  • Высокое длительное напряжение 350 В AC для сетей 230/400 В AC с сильными колебаниями напряжения
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Модульные блоки разрядников очень узкой конструкции
  • Использование варисторов с малыми токами утечки
  • Расцепитель на каждом штекере
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2859521
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 40 (C-6-2013)
GTIN 4017918977610
Вес/шт. (без упаковки) 381,150 GRM
Номер таможенного тарифа 85363030