Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-CP-1S-175 - 2859479

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений 1-фазных сетей электропитания с проводниками N и PE (3-проводные системы: L1, N, PE), с контактом удаленного оповещения.

Цена:

Преимущества для Вас

  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него
  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Высокое длительное напряжение 175 В AC для сетей 120 В AC с сильными колебаниями напряжения
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Расцепитель на каждом штекере
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Модульные блоки разрядников очень узкой конструкции
  • Использование варисторов с малыми токами утечки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2859479
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 41 (C-6-2013)
GTIN 4046356045476
Вес/шт. (без упаковки) 205,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010