Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-CP-3S-175 - 2859453

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений 3-фазных сетей электропитания с проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, L2, L3, N, PE), с контактом удаленного оповещения.

Цена:

Преимущества для Вас

  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него
  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Высокое длительное напряжение 175 В AC для сетей 120/208 В AC с сильными колебаниями напряжения
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Расцепитель на каждом штекере
  • Модульные блоки разрядников очень узкой конструкции
  • Использование варисторов с малыми токами утечки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2859453
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 40 (C-6-2013)
GTIN 4046356045452
Вес/шт. (без упаковки) 382,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010