Устройство защиты от перенапряжений - TT-ST-M-SFP-24AC - 2858946

TERMITRAB, клеммный блок с пружинными зажимами, со встроенной защитой от перенапряжений в виде фильтра и разъединителей, для монтажа на NS 35/7.5, напряжение UN 24 В DC, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, ширина крышки: 2,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Комбинированная защитная цепь для подавления перенапряжений, возникающих при переходных процессах, и высокочастотных паразитных напряжений
  • С пружинными зажимами
  • Разблокирование сигнальных цепей ножевым размыкателем
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2858946
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 186 (C-4-2017)
GTIN 4017918938161
Вес/шт. (без упаковки) 27,550 GRM
Номер таможенного тарифа 85363030