Устройство защиты от перенапряжений - TT-STTB-PE-48 - 2858195

На рисунке показана модель TT-STTB-PE 12

Клеммные модули с пружинными зажимами, с контактами PE и диодами-супрессорами для тонкой защиты от импульсных перенапряжений, номинальное напряжение: 48 В DC, для монтажа на NS 35/7,5

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2858195
Упаковочная единица 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 105 (TT-2009)
GTIN 4017918877903
Вес/шт. (без упаковки) 22,210 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010