Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 350 VF ST - 2856595

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2, с последовательно включенными варистором и газонаполненным искровым разрядником для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Исполнение: 350 В AC

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2856595
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 63 (C-4-2017)
GTIN 4017918876869
Вес/шт. (без упаковки) 37,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010