Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 2X1- 5DC-ST - 2856061

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений для базового элемента, обеспечивает грубую и тонкую защиту от перенапряжений между двумя сигнальными проводниками с общим опорным потенциалом и землей. Исполнение: 5 В DC

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Устанавливается вместе с базовым элементом PT 2x1...-BE
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
  • Съемные устройства защиты сигнальной цепи
  • Защита двух проводников с общим опорным потенциалом
  • Штекерный модуль может быть извлечен без изменения общего сопротивления для проверки или обслуживания
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2856061
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 112 (C-4-2017)
GTIN 4017918599249
Вес/шт. (без упаковки) 16,570 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь