Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 1X2- 5DC-ST - 2856016

Abbildung zeigt die Variante PT 1x2-48DC-ST

Защитный штекер РТ, со схемой защиты 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли. Совместимость с HART.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Устанавливается вместе с базовым элементом PT 1x2...-BE
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
  • Съемные устройства защиты сигнальной цепи
  • Защита для сигнальной цепи без потенциала земли
  • Штекерный модуль может быть извлечен без изменения общего сопротивления для проверки или обслуживания
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2856016
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 98 (C-4-2017)
GTIN 4017918599225
Вес/шт. (без упаковки) 16,250 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь