Функциональные клеммные модули Inline - IB IL CNT-2MBD - 2855813

Клеммный модуль Inline со счетчиком, 1 вход сигнала счетчика, 1 вход управляющего сигнала, 1 выход, 24 В DC, 500 мА, 3-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клеммный модуль Inline со счетчиком, IB IL CNT, регистрирует и обрабатывает быстрые последовательности импульсных сигналов датчиков. В модуле имеется счетный вход, вход управляющего сигнала и переключающий выход, который может быть настроен самим модулем. Таким образом, достигается быстрое время отклика вне зависимости от типа шины и системы управления. Модуль может работать работать в следующих режимах: подсчет событий, измерение частоты, измерение времени и генерирование импульсов. Входы могут использоваться для подключения инициаторов с питанием 24 В постоян. тока и 5 В постоян. тока. Максимальное значение тока на переключающем выходном контакте составляет 500 мА.
Эта модель может использоваться а системах INTERBUS со скоростью передачи данных 2 Мбод.

Коммерческие данные

Код заказа 2855813
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 90 (AX-2007)
GTIN 4017918955946
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь